Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-28

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 28.0
Gewicht (lb) 2.17
Länge (mm) 711.2
Gewicht (kg) 0.99
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate 1721158859083
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top