Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-05

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 5.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.64
Länge (mm) 127.0
Gewicht (kg) 0.29
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721159071000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
Back to Top