CPI-ES10-B112-05
CPI-ES10-B112-05
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
5.0
Poids (lb)
0.64
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
127.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.29
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.00 po
PublishedDate
1721159071000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Back to Top