Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-06

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 6.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.71
Länge (mm) 152.4
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.32
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
PublishedDate 1721159136000
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top