CPI-ES10-B112-06
CPI-ES10-B112-06
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Longueur (in)
6.0
Poids (lb)
0.71
Poids (kg)
0.32
Longueur (mm)
152.4
Diametre tube (mm)
25.4
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721159136000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top