Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-07

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 7.0
Gewicht (lb) 0.78
Gewicht (kg) 0.35
Länge (mm) 177.8
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721159325000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top