Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-07

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.78
Longueur (in) 7.0
Poids (kg) 0.35
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 177.8
Taille tube 1.00 po
Type de produit Prolongateur unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
PublishedDate 1721159325000
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top