Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-08

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.85
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 203.2
Gewicht (kg) 0.39
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung silber
PublishedDate 1721159483000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top