CPI-ES10-B112-08
CPI-ES10-B112-08
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
8.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.85
Poids (kg)
0.39
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
203.2
PublishedDate
1721159483000
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
Back to Top