Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-10

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 10.0
Gewicht (lb) 0.98
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 254.0
Gewicht (kg) 0.45
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721159614000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top