CPI-ES10-B112-10
CPI-ES10-B112-10
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
10.0
Poids (lb)
0.98
Diametre tube (in)
1.00
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.45
Longueur (mm)
254.0
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721159614000
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
terminaison
Argenté
Taille tube
1.00 po
Back to Top