Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-B112-12
CPI-ES10-B112-12
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.12
Länge (in)
12.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
304.8
Gewicht (kg)
0.51
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
PublishedDate
1721159744000
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Back to Top