Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-B112-17
CPI-ES10-B112-17
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Gewicht (lb)
1.46
Länge (in)
17.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
431.8
Gewicht (kg)
0.66
PublishedDate
1721160090000
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top