Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-B112 Series of extensions for spherical swivel balls are designed for 1.00” rod extensions and 1.125” spherical swivel balls.

CPI-ES10-B112-17

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 17.0
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 1.46
Longueur (mm) 431.8
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.66
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube 1.00 po
PublishedDate 1721160090000
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top