Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-19-50
CPI-ES25-19-50
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.42
Länge (in)
1.97
Rohrdurchmesser (mm)
25
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.189
Länge (mm)
50.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721160845000
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top