Préhenseurs
ES Ø25mm/1.00" Extension for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ES25-19-50

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 1.97
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.42
Longueur (mm) 50.0
Poids (kg) 0.189
Diametre tube (mm) 25
Embout (mm) 19.0
Taille tube 25 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721160845000
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
terminaison Bleu
Embout 19
Back to Top