Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES25-25 Series of rod end extensions are designed for 25 mm rod end extension mounts to 25 mm round tubes.

CPI-ES25-25-300

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.02
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 11.81
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Länge (mm) 300.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.464
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
PublishedDate 1721161187000
Rohr Durchmesser 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top