CPI-ES25-25-300
CPI-ES25-25-300
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.02
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (mm)
300.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.464
Taille tube
25 mm
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721161187000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Bleu
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Back to Top