Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-25-350
CPI-ES25-25-350
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
13.78
Gewicht (lb)
1.16
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.525
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
271.0
Länge (mm)
350.0
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721161340000
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top