CPI-ES25-25-350
CPI-ES25-25-350
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
13.78
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
1.16
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (mm)
350.0
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Poids (kg)
0.525
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721161340000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm
Back to Top