Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES25-25 Series of rod end extensions are designed for 25 mm rod end extension mounts to 25 mm round tubes.

CPI-ES25-25-400

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 1.29
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 15.75
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.586
Länge (mm) 400.0
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721161405000
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Back to Top