Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES25-25 Series of rod end extensions are designed for 25 mm rod end extension mounts to 25 mm round tubes.

CPI-ES25-25-400

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 15.75
Poids (lb) 1.29
Longueur (mm) 400.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.586
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
terminaison Bleu
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1721161405000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top