Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES25-25 Series of rod end extensions are designed for 25 mm rod end extension mounts to 25 mm round tubes.

CPI-ES25-25-50

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.35
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 1.97
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.159
Rohrdurchmesser (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 50.0
PublishedDate 1721161497000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung blau
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top