CPI-ES25-25-50
CPI-ES25-25-50
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.35
Longueur (in)
1.97
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.159
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
50.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm
PublishedDate
1721161497000
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top