Endeffektoren
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-100

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 3.94
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Gewicht (lb) 0.51
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (kg) 0.23
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
Länge (mm) 100.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Oberflächenbehandlung blau
PublishedDate 1721161564000
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top