Préhenseurs
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-100

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.57
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 3.94
Poids (lb) 0.51
max_static_clamp_load_metric 271.0
Poids (kg) 0.23
Diametre tube (mm) 40
Longueur (mm) 100.0
Charge statique max (Nm) 271.0
terminaison Bleu
PublishedDate 1721161564000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
Taille tube 40 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top