Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-40-150
CPI-ES25-40-150
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
5.91
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
0.64
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
40
Länge (mm)
150.0
Gewicht (kg)
0.291
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm
Material
Aluminum
PublishedDate
1721161633000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top