CPI-ES25-40-150
CPI-ES25-40-150
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.64
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
5.91
Diametre tube (in)
1.57
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.291
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
150.0
Charge statique max (Nm)
271.0
terminaison
Bleu
PublishedDate
1721161633000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top