Endeffektoren
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-250

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Länge (in) 9.84
Gewicht (lb) 0.91
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (mm) 250.0
Gewicht (kg) 0.413
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271.0
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser 40 mm
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721161805000
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung blau
Back to Top