Préhenseurs
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-250

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.91
Diametre tube (in) 1.57
Longueur (in) 9.84
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (mm) 40
Longueur (mm) 250.0
Poids (kg) 0.413
Charge statique max (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison Bleu
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
Taille tube 40 mm
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721161805000
Back to Top