Endeffektoren
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-350

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.18
Länge (in) 13.78
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.57
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Länge (mm) 350.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 0.535
Oberflächenbehandlung blau
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721162119000
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 40 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Material Aluminum
Back to Top