Préhenseurs
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-350

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (lb) 1.18
Diametre tube (in) 1.57
Longueur (in) 13.78
Diametre tube (mm) 40
Poids (kg) 0.535
Charge statique max (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Longueur (mm) 350.0
Taille tube 40 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Bleu
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
PublishedDate 1721162119000
Back to Top