Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES25-40-400
CPI-ES25-40-400
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.57
Gewicht (lb)
1.31
Länge (in)
15.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (mm)
40
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.596
Länge (mm)
400.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
40 mm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721162342000
Back to Top