Préhenseurs
ES Ø40mm/1.50" Rod End Extensions

CPI-ES25-40-400

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 15.75
Poids (lb) 1.31
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 1.57
Diametre tube (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271.0
Longueur (mm) 400.0
Poids (kg) 0.596
Charge statique max (Nm) 271.0
PublishedDate 1721162342000
Taille tube 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
terminaison Bleu
Back to Top