Endeffektoren
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-150

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 5.91
Gewicht (lb) 0.57
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (mm) 150.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.259
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
PublishedDate 1721307763000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung blau
Back to Top