Préhenseurs
ESxx Ø25mm/1.00" Extension for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

CPI-ES25-B112-150

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 5.91
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.57
Poids (kg) 0.259
Diametre tube (mm) 25
Longueur (mm) 150.0
Taille tube 25 mm
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Bleu
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721307763000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top