Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-HTW-850-4
CPI-HTW-850-4
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Weite (in)
8
Höhe (in)
33.46
Gewicht (lb)
76.86
Länge (in)
8
Gewicht (kg)
34.86
Weite (mm)
203.2
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Höhe (mm)
850
Länge (mm)
203.2
Material
Steel
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Back to Top