Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-KL-40-60F-90
CPI-KL-40-60F-90
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.09
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Gewicht (kg)
0.49
max_static_clamp_load_metric
475.0
Rohrdurchmesser (mm)
40
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
Rohr Durchmesser
40 mm
PublishedDate
1721309224000
Produkt Typen
Anschlussflansch
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Back to Top