CPI-KL-40-60F-90
CPI-KL-40-60F-90
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
350.0
Poids (lb)
1.09
Diametre tube (in)
1.57
Poids (kg)
0.49
Diametre tube (mm)
40
max_static_clamp_load_metric
475.0
Charge statique max (Nm)
475.0
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bride de Montage
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721309224000
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm
Type de produit
Montage avec bride centrale
Back to Top