Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-KL-40-60F
CPI-KL-40-60F
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.55
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150
Rohrdurchmesser (mm)
40
max_static_clamp_load_metric
203
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203
Gewicht (kg)
0.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Anschlussflansch
Rohr Durchmesser
40 mm
Back to Top