CPI-KL-40-60F
CPI-KL-40-60F
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.55
Charge statique max (ft lb)
150
Charge statique max (Nm)
203
Poids (kg)
0.7
max_static_clamp_load_metric
203
Diametre tube (mm)
40
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Bride de Montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top