Endeffektoren
Destaco’s CPI-KL-40-78F Series of end flange mounts are designed for 40 mm tubes.

CPI-KL-60-78F

CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 500.0
Gewicht (lb) 2.73
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 675.0
Gewicht (kg) 1.24
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_clamp_load_metric 675.0
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Rohr Durchmesser 60 mm
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1674588631000
Produkt Typen Anschlussflansch
Material Aluminum
Back to Top