Préhenseurs
Destaco’s CPI-KL-40-78F Series of end flange mounts are designed for 40 mm tubes.

CPI-KL-60-78F

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.73
Diametre tube (in) 2.36
Charge statique max (ft lb) 500.0
Poids (kg) 1.24
Charge statique max (Nm) 675.0
max_static_clamp_load_metric 675.0
Diametre tube (mm) 60
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Taille tube 60 mm
Gammes de produits Bride de Montage
PublishedDate 1674588631000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage avec bride d'extrémité
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top