Endeffektoren
KL-60-XXXF-90 Mid Flange Mount

CPI-KL-60-80F-90

CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.24
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 500.0
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Rohrdurchmesser (mm) 90
Gewicht (kg) 1.02
max_static_clamp_load_metric 675.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 675.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Anschlussflansch
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
DistributorGroup End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Rohr Durchmesser 90 mm
PublishedDate 1721309734000
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top