CPI-KL-60-80F-90
CPI-KL-60-80F-90
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Charge statique max (ft lb)
500.0
Poids (lb)
2.24
Diametre tube (in)
3.54
Poids (kg)
1.02
max_static_clamp_load_metric
675.0
Charge statique max (Nm)
675.0
Diametre tube (mm)
90
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage avec bride centrale
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721309734000
Taille tube
90 mm
Gammes de produits
Bride de Montage
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Back to Top