Endeffektoren

CPI-LC18

Werkzeuganbindung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 1.0
Hub (in) 0.75
Gewicht (g) 28.3
Hub (mm) 19.1
Montagegewinde 1/8 G NPS
Scheidewand - Gewinde M16x1
PublishedDate 1721310044000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Saugerechtsschwenkendalter
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Vakuum Anschluss 1/8 G NPS
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top