Endeffektoren
Destaco’s GTA Series of lightweight, tri-axis bayonets feature aluminum construction and adapts tooling to a rail receiver.

CPI-LTP-B-10

GTA 3-Achsen Bajonett zum Anschluß an den Hubbalken.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 295.0
Säulen Durchmessser 1.0
Gewicht (lb) 1.7
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.771
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 400.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 400.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,00 in
PublishedDate 1683651332000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Bajonette
Produkt Typen Bajonett
Back to Top