Préhenseurs
Destaco’s GTA Series of lightweight, tri-axis bayonets feature aluminum construction and adapts tooling to a rail receiver.

CPI-LTP-B-10

Ba√Øonnette GTA 3 axes pour le raccordement à la poutre de levage.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 295.0
Diametre Poteau 1.0
Poids (lb) 1.7
Diametre tube (in) 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 400.0
max_static_clamp_load_metric 400.0
Poids (kg) 0.771
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Baïonnette
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Baïonnette
Taille tube 1.00 po
PublishedDate 1683651332000
Back to Top