Endeffektoren
Destaco’s CPI-MLK-60-G88 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MLK-40-G88

Druckluft-Vakuum Verteiler
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Gewicht (oz) (oz) 16
Gewicht (g) 425
Rohrdurchmesser (mm) 40
Produkt Typen Verteiler
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Vakuum/Druckluft-Verteiler
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 40 mm
Eingangsanschluß 3/8 G
Verteileranschluß 1/4 G x 8
Back to Top