Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-MLK-60-G44
CPI-MLK-60-G44
Druckluft-Vakuum Verteiler
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
12
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (g)
340
Rohrdurchmesser (mm)
60
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
60 mm
Verteileranschluß
1/4 G x 4
Produktreihe
Vakuum/Druckluft-Verteiler
Produkt Typen
Verteiler
Produktfunktion
Robotertooling
Eingangsanschluß
3/8 G
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top